具有电源路径和 MaxCharge 高压适配器的全集成 5A NVDC 单节电池充电器
TIDA-00538
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

bq25892 是高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和其他便携式器件(具有 USB 或高电压适配器)中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得该器件成为真正具有灵活性的解决方案。

特性

 

  • 支持高电压适配器,以实现最大 5A 的充电电流
  • 具有最高效率的高度集成解决方案
  • 用于充分利用适配器的输入电流优化器 (ICO)
  • 通过 ADC 提供系统和电池监控;主机控制和自主充电(当主机不可用时)
  • 集成低 Rdson 电池 FET,可实现较长的电池运行时间

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ25892  具有 MaxCharge 支持的 I2C 控制 4.5A 单节 NVDC 电源路径管理  电池管理 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS3USB221  具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关  USB IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25892 下载 下载
TS3USB221 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 577 2015年 3月 25日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1900 2015年 3月 25日
PDF 656 2015年 3月 25日
PDF 239 2015年 3月 25日
PDF 73 2015年 3月 25日
PDF 214 2015年 3月 25日
相关工具与软件

软件开发 (3)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章