TIDA-00535
适用于汽车 CMOS 成像器和数据串行器的电源管理解决方案参考设计
TIDA-00535
概述
TIDA-00535 参考设计为汽车成像系统提供电源管理解决方案,其使用稳压器 LP5907-Q1、LP5907 和 LM436002-Q1 向 CMOS 高动态范围摄像头、DS90UB913A-Q1 FPD-Link 串行器芯片组和时钟振荡器提供 1.5V、1.8V 和 3.3V 的低噪声电压轨。
特性
- 适用于 CMOS 传感器和串行器的空间优化型电源管理解决方案
- 成本优化解决方案
- 关于系统电源管理部分的测试数据和设计建议
- 此设计中的组件通过了汽车 AEC Q100 1 级认证。
- 额定输入电压为 12V。输入电压范围 VIN+0.3V 至 36V
- 输出电压轨:3.3V、1.8V 和 1.5V
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM43602-Q1 — 通过汽车认证的 3.5V 至 36V、2A 同步降压电压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Power Management for Automotive CMOS Imager and Data Serializer Design Guide | 2015年 6月 18日 | |||
技术文章 | How LDOs meet power requirements for automobile camera modules | PDF | HTML | 2016年 1月 14日 |