TIDA-00533

具有可调输出压降和软启动功能的电压轨清洁器参考设计

TIDA-00533

设计文件

概述

TIDA-00533 参考设计采用了后置稳压电压输出器和轨道清洁器,适合噪声敏感型应用;通过在电压压降水平运行来获得高效率。该设计还具有功能性和安全性方面的特点,比分立式轨道清洁器更有优势。

特性
  • 后置稳压轨道纹波清洁器
  • 可调输出电压压降
  • 输出电压禁用功能
  • 可调软启动
  • 尺寸小
  • 安全性特点:UVLO、输出电流限制、过热保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU973.PDF (867 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRF03.PDF (264 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF04.PDF (110 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF05.ZIP (1087 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAD3.ZIP (500 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38798具有使能功能的 800mA、20V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Rail Cleaner With Adjustable Output Voltage Drop Design Guide 2015年 5月 13日
技术文章 Decrease power consumption with an LDO PDF | HTML 2016年 7月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频