TIDA-00531

线性稳压器作为动态电压调节电源参考设计

TIDA-00531

设计文件

概述

TIDA-00531 参考设计采用了动态电压调节 (DVS) 作为电源 CPU/DSP 内核电压的电源管理解决方案。

特性
  • 1.2 V 至 1.6 V 的可编程输出电压,其中有 90 个步长
  • 可通过标准 I2C 接口进行输出电压编程
  • 输出电压启用和禁用功能
  • 高强度的电源纹波抑制
  • 输出电流高达 800mA
  • 此电路设计已经过测试,并包含详细设计指南、测试数据和设计文件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU950.PDF (656 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREW0.PDF (199 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREW1.PDF (204 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAB7.ZIP (547 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREW2.PDF (348 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3878-ADJ具有使能功能的 800mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
数字电位器

TPL0401A-10具有 I2C 接口的 128 抽头单通道数字电位器(地址 0101110)

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Linear Regulator as a Dynamic Voltage Scaling Power Supply Design Guide 2015年 4月 16日
技术文章 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016年 5月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频