TIDA-00524

具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器参考设计

TIDA-00524

设计文件

概述

TIDA-00524 提供了一个用于资产跟踪和冷链数据记录的完整参考设计,具有超过 5 年的电池寿命和一个用于配置和读回的简单 NFC(近场通信)接口。

为了实现最大的灵活性,该系统提供了多种传感器配置选项来监测温度 (TMP112)、环境光线 (OPT3001) 和/或湿度 (HDC1000/HDC1010)。

TI 的 RF430CL331H 可提供 NFC,MSP430FR5969 MCU 可提供高达 64KB 的非易失性 FRAM 存储。

特性
  • CR-2032 纽扣电池的电池寿命大于 5 年
  •  符合 RF430 NFC 动态标签类型 4B 的通信
  • NFC 配置和数据读回
  • 多种传感器选项
    • 温度 (TMP112)
    • 环境光线 (OPT3001)
    • 湿度 + 温度 (HDC1000/HDC1010)
  • 高达 64KB 的非易失性 FRAM 存储
  • 数据是使用 RTC 标记的日期/时间
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU821.PDF (1637 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGT8A.PDF (499 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGT9.PDF (112 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGU0A.PDF (440 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGU2A.ZIP (692 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAV4A.ZIP (283 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGU1A.PDF (511 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字温度传感器

TMP112具有 I²C 和 SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430CL331H用于大型文件传输的动态 NFC 接口应答器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1000具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1010采用 WCSP 封装的 ±2% 低功耗数字湿度和温度传感器

数据表: PDF | HTML
环境光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

NFC-DATALOGGER-EVM — 具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器评估模块

此 NFC-DATALOGGER-EVM 提供了一个用于
资产跟踪和冷链数据记录的完整参考设计,
具有超过 5 年的电池寿命和一个用于
配置和读回的简单 NFC(近场通信)
接口。为了实现更大的灵活性,此系统提供了
多种传感器配置选项来监测
温度 (TMP112)、环境光线 (OPT3001)
和/或湿度 (HDC1000)。TI 的 RF430CL331H
可提供 NFC,MSP430FR5969 MCU 可提供
高达 64KB 的非易失性
FRAM 存储。

此 NFC-DATALOGGER-EVM 提供了一个用于资产跟踪和冷链数据记录的完整参考设计,具有超过 5 年的电池寿命和一个用于配置和读回的简单 (...)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Cold chain in the IoT PDF | HTML 2015年 11月 20日
设计指南 Ultralow Power Multi-Sensor Data Logger With NFC Interface Design Guide 2015年 3月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频