TIDA-00520

300W PFC + 谐振 LLC 半桥控制器离线 AC/DC PSU 模块

TIDA-00520

设计文件

概述

这是一个高效率 300W 交流/直流参考设计。此设计可从外部电源偏置,或配置为自偏置辅助模式以直接借助交流电源运行。PFC 采用完全内部补偿,可减少设计复杂性和 PCB 设计。保护功能包括 3 级 OCP、线路欠压、PFC 大容量 OVP 以及 UVP 和 OTP。

特性
  • 平均效率为 88.9% (115V)、90.6% (230V)
  • 在 10% 的负载时效率为 83.68% (115V)、85.07% (230V)
  • 功率因数高达 99.5%,在 230Vac 50Hz 时典型 THD 为 6%
  • 在辅助自偏置模式下可实现小于 200mW 的空载功率 (115Vac)
  • 导通时间为 397ms
  • 线路欠压保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRDC0.PDF (260 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDC1.PDF (230 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC958.ZIP (327 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC27511A具有 5V UVLO、分离输出和 5V 输入电压处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC29950高效 CCM PFC/LLC 组合控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 Using the UCC29950EVM-631 300-W PFC/LLC Off-Line PSU Module (Rev. A) 2015年 3月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频