支持无线连接的低功耗 PIR 运动检测器参考设计(可实现纽扣电池使用寿命长达 10 年) TIDA-00489 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00489 TI 设计使用纳米级电源运算放大器、比较器和低于 1GHz 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,展示了低功耗无线移动探测器的实施。  这些技术可实现极长的电池使用寿命:标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上,可用于包括移动探测或照明控制以及占位检测等在内的应用。  PIR 传感器的敏感性最高可达 30 英尺,待机电流为 1.75µA。该设计指导包括系统设计技术、详细测试结果以及有关设计起步并加快进度的信息。

特性
  • 使用面向超低功耗设计的纳米级功耗模拟,单块 CR2032 纽扣电池可实现 10 年的电池寿命
  • 1.75mA 的低待机电流(PIR 传感器在待机状态下保持有效)
  • 由于处理器工作电流和无线电发射电流较低,因此可实现超低的活动状态电流(3.376mA,持续 30ms)
  • 低于 1GHz 的中断驱动型移动无线通信,可节省更多电量
  • 移动敏感性高达 30ft

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC1310  SimpleLink Sub-1 GHz Ultra-Low Power Wireless Microcontroller  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LPV802  Dual Channel 320nA Nanopower Operational Amplifier  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV3691  Lowest Power, 0.9V to 6.5V, Small Size Comparator  放大器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC1310 下载 下载
下载 下载
下载 下载
LPV802 下载
TLV3691 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 164 2018年 3月 13日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3720 2017年 5月 25日 下载英文版本 (Rev.B)
PDF 4316 2016年 7月 27日 下载最新的英文版本 (Rev.B)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 639 2016年 11月 3日
PDF 1982 2016年 11月 3日
ZIP 658 2016年 11月 3日
PDF 54 2016年 11月 3日
PDF 255 2016年 11月 3日
ZIP 1137 2016年 11月 3日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )

软件 (2)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章