TIDA-00489

支持无线连接的低功耗 PIR 运动检测器参考设计(可实现纽扣电池使用寿命长达 10 年)

TIDA-00489

设计文件

概述

TIDA-00489 使用毫微功耗运算放大器、比较器和 SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台来展示低功耗无线移动检测器方案。这些技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命达 10 年以上,可用于包括移动检测或照明控制乃至占位检测在内的应用。PIR 传感器的灵敏度高达 30 英尺,待机电流为 1.65µA。该设计指南包括系统设计技术、详细测试结果以及有关快速启动和运行设计的信息。

特性
  • 使用毫微功耗模拟器件实现超低功耗设计,如使单个 CR2032 纽扣电池实现 10 年的使用寿命
  • 1.65μA 的低待机电流(PIR 传感器在待机模式下仍工作)
  • 由于处理器工作电流和无线电发射电流较低,因此可实现超低的工作状态电流(1.12mA,持续 104.1ms)
  • 低于 1GHz 的中断驱动型移动无线通信,可节省更多功耗
  • 移动灵敏度高达 30 英尺
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU133B.PDF (3720 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRI03B.PDF (639 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRI04B.PDF (54 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI05B.PDF (255 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRI07B.ZIP (1137 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB64B.ZIP (658 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI06B.PDF (1982 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

LPV802双路、5.5V、8kHz、超低静态电流 (320nA)、1.6V 最小电源电压、RRO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3691小型毫微功耗单通道比较器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 10
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TI 参考设计支持低于1GHz 无线连接且可使纽扣电池使用寿命长达10 年的低功耗PIR 运动检测器 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017年 5月 25日
应用手册 采用低于 1GHz SimpleLink™无线 MCU 的无线运动检测器 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) 2021年 6月 9日
更多文献资料 Techniques for PIR-based motion detection 2020年 12月 15日
技术文章 Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 2017年 5月 23日
技术文章 Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 2017年 5月 5日
技术文章 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017年 1月 4日
技术文章 How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp PDF | HTML 2016年 11月 9日
技术文章 Why use Sub-1 GHz in your IoT application PDF | HTML 2016年 7月 27日
技术文章 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016年 7月 20日
技术文章 Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 2016年 2月 17日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00759 支持蓝牙智能并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗 PIR 运动检测器参考设计 TIDA-01069 使用 PIR 传感器避免错误触发的高级运动检测器参考设计 TIDA-01398 适用于成本优化型系统的超低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频