TIDA-00486

24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

TIDA-00486

设计文件

概述

TIDA-00486 使用我们的 SimpleLink Wi-Fi® CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在 RS-485 网络和 Wi-Fi 网络之间创建数据桥。ISO15 收发器提供隔离电压高达 2500VRMS 的隔离式 RS-485 接口。LM5160 Fly-Buck™ 电源为电路的两个部分提供隔离式和非隔离式 3.3V 输出。该设计可使用高达 30VRMS 或 48V 峰值的交流或直流电源供电。

TIDA-00485 中提供了该设计具有非隔离式 RS-485 接口的版本。

特性
  • 18V 至 30V 交流和 12V 至 48V 直流的宽输入电压范围
  • Fly-Buck 电源在 550mA 时提供 3.3V 电压,在 50mA 时提供 3.6V 隔离电压
  • 快速简单地将 Wi-Fi 连接添加到 RS-485 网络
  • 电位隔离式 RS-485 接口可提升系统安全性和可靠性
  • CC3200 应用处理器适用于客户的通信协议
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA49C.PDF (5458 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFG4.PDF (594 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFG5.PDF (222 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFG6.PDF (389 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFG7.PDF (444 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFG9.ZIP (1067 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAI4.ZIP (1389 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFG8.PDF (2185 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM5160ALM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3100SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3100MOD适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200MODSimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 和物联网无线模块

数据表: PDF | HTML
隔离式 RS-485 收发器

ISO151Mbps、半双工、隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

数据表: PDF | HTML
隔离式 RS-485 收发器

ISO351Mbps、全双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Isolated RS-485 to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. C) 2016年 2月 10日
技术文章 Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge PDF | HTML 2015年 9月 8日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00375 24 VAC 供电的 UART 转 Wi-Fi 桥接器参考设计 TIDA-00380 CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计 TIDA-00485 24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频