TIDA-00480

汽车类霍尔传感器旋转编码器

TIDA-00480

设计文件

概述

这是一种增量式旋转编码器,使用非接触式磁性感应来检测旋转速度和方向。两个霍尔效应传感器可测量 66 极环形磁体并输出两个正交信号。此汽车级解决方案具有低成本特点,由于使用固态检测,不受物理磨损、污垢、腐蚀和射频噪声的影响,因此是用于取代常规机械接触式编码器的高可靠性产品。

特性
  • 极其简单、可靠且成本低廉
  • 与机械编码器模块相比具有更高的设计灵活性和 ESD 抗扰度
  • 66 极磁体提供每转 360° 高达 132 次检测(每 2.7° 检测一次)
  • 大于 20kHz 的霍尔效应传感器带宽可提供 15µs 的低延迟
  • 数字感应和数字信号提供噪声抗扰性
  • 通过 AEC-Q100 汽车认证
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRDB2.PDF (338 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDB3.PDF (209 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDB4.PDF (151 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDB5.PDF (399 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDB7.ZIP (721 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC956.ZIP (383 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDB6.PDF (918 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2553-Q1具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车类 16MHz MCU

数据表: PDF
升压转换器(集成开关)

TPS61097A-33具有旁路开关 -5nA 关断电流的 0.9V 输入、3.3V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
数字多路信号分离器和解码器

CD4511BCMOS BCD 到 7 段 LED 锁存解码驱动器

数据表: PDF
数字多路信号分离器和解码器

CD4511B-MILCMOS BCD 到 7 段 LED 锁存解码驱动器

数据表: PDF
霍尔效应锁存器和开关

DRV5013-Q1汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TIDA-00480 Design Considerations 2015年 3月 9日
应用简报 增量旋转编码器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 18日
技术文章 You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 2017年 11月 10日
技术文章 Measuring wheels in motion PDF | HTML 2015年 4月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频