TIDA-00476

针对能量存储和直流家用解决方案的高效通用型双向电源转换器

TIDA-00476

设计文件

概述

TIDA-00476 包含一个单一直流-直流功率级,可用作同步降压转换器或同步升压转换器,在直流电源和能量存储系统之间实现双向功率流。在同步降压模式下工作时,该系统用作由 MPPT 控制的直流-直流转换器,可用太阳能电池板或直流电源为电池充电。同一个功率级也可用作同步升压转换器,通过能量存储系统(例如铅酸电池)来驱动具有可配置恒定电流和恒定电压限制 (CC/CV) 的直流负载。功率级由 MSP430 微控制器以数字方式进行控制,该微控制器可实施闭环,使用 MPPT、电池充电性能分析和负载直流电源转换所需的算法来控制功率级。

特性
  • 单一双向功率级同时充当同步降压电池充电器和同步升压 CC/CV 转换器。
  • 具有高效率,在用作充电器来存储能量时,效率达 95%,在用作 CC/CV 转换器为负载供电时,效率达 90%。
  • 基于扰动观察 (P&O) 的 MPPT 跟踪算法。
  • 具有内置过流、过压和反向极性连接保护功能的稳健功率级。
  • 经过全面测试和验证,可用作具有 LED 和电阻负载的基于 MPPT 的铅酸电池充电器和 CC/CV 转换器。
  • 简单易用的 85 x 50 mm PCB 外形。为能量存储、家庭直流和低功率 UPS 系统的单级双向电源转换需求提供了一个即时可用的平台。
输出电压选项 TIDA-00476.1 TIDA-00476.2
Vin (Min) (V) 14 10.5
Vin (Max) (V) 44 14.4
Vout (Nom) (V) 14.4 45
Iout (Max) (A) 5 .7
Output Power (W) 72 31.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Boost- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAN2.PDF (1762 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRH19.PDF (737 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH20.PDF (237 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH21.PDF (331 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRH23.ZIP (2346 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAX8.ZIP (926 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH22.PDF (3190 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28880适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD88539ND采用 SO-8 封装的双路、28mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5132具有 8KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

LM5109A具有 8V UVLO 的 1A、100V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA170单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Highly-Efficient Versatile Bidirectional Power Converter Design Guide 2015年 9月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频