针对能量存储和直流家用解决方案的高效通用型双向电源转换器
TIDA-00476
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
主要文档
- Versatile Bidirectional Power Converter Design Guide
(PDF 1762 KB)
2015年 9月 18日 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (7)
描述
TIDA-00476 包含一个单一直流-直流功率级,可用作同步降压转换器或同步升压转换器,在直流电源和能量存储系统之间实现双向功率流。在同步降压模式下工作时,该系统用作由 MPPT 控制的直流-直流转换器,可用太阳能电池板或直流电源为电池充电。同一个功率级也可用作同步升压转换器,通过能量存储系统(例如铅酸电池)来驱动具有可配置恒定电流和恒定电压限制 (CC/CV) 的直流负载。功率级由 MSP430 微控制器以数字方式进行控制,该微控制器可实施闭环,使用 MPPT、电池充电性能分析和负载直流电源转换所需的算法来控制功率级。
特性
- 单一双向功率级同时充当同步降压电池充电器和同步升压 CC/CV 转换器。
- 具有高效率,在用作充电器来存储能量时,效率达 95%,在用作 CC/CV 转换器为负载供电时,效率达 90%。
- 基于扰动观察 (P&O) 的 MPPT 跟踪算法。
- 具有内置过流、过压和反向极性连接保护功能的稳健功率级。
- 经过全面测试和验证,可用作具有 LED 和电阻负载的基于 MPPT 的铅酸电池充电器和 CC/CV 转换器。
- 简单易用的 85 x 50 mm PCB 外形。为能量存储、家庭直流和低功率 UPS 系统的单级双向电源转换需求提供了一个即时可用的平台。
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明