具有隔离式多路输出的通用输入、10W 高效低成本电源

(正在供货) TIDA-00473

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-00473 是具有通用输入、10W 高效率、附带三个隔离输出的低成本电源的参考设计。这是一种不含光耦合器和外部 MOSFET 的恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 反激式转换器。硬件设计经测试已通过 EN55014 针对家用电器的传导发射、浪涌和 EFT 测试要求。此设计可用于类似抽油烟机的应用和涉及电机驱动以及用户界面的其他电器。

特性
  • 通用输入电压范围可满足所有地区的客户需求
  • 高达 700V 启动和智能电源管理可确保 < 30mW 的待机功耗
  • 初级侧调节 (PSR) 控制可避免使用光耦合器
  • 多种工作模式和谷底开关确保在整个工作范围内提供最佳效率
  • 谷底开关和频率抖动有助于轻松满足 EMI 标准
  • 无需外部电压补偿组件
  • 符合传导发射标准 EN55022 B 类的要求
  • 符合 EFT 规范 IEC6000-4-4 和浪涌规范 IEC61000-4-5 的要求
  • PCB 外形小巧 (72 x 65 mm)

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28911  UCC28911 具有初级侧稳压和恒流控制功能的高电压反激开关  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1578 2016年 5月 12日 77
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 118 2015年 10月 8日 30
ZIP 706 2015年 10月 8日 14
PDF 426 2015年 10月 8日 8
PDF 92 2015年 10月 8日 11
PDF 211 2015年 10月 8日 13
PDF 144 2015年 10月 8日 63
相关工具与软件

参考设计 (2)


支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs