TIDA-00463
基于磁通门的位移传感器参考设计
TIDA-00463
概述
TIDA-00463 展现了用于线性距离测量的位移传感器,采用面向 TI LaunchPad 的 BoosterPack 外形。此设计适合需要测量距离(甚至穿透非磁性材料)且要求进行非接触性无磨损测量的任何应用。通过使用磁通门技术,此设计可以涵盖宽泛的测量距离,同时达到高分辨率和准确性。
特性
- 使用直径 6mm 的 NdFeB 磁体 (Hc>1350kA/m) 来测量 10cm 距离,分辨率为 1mm
- 最远可以检测距离 30cm 处是否存在磁体
- 共模磁场抑制
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 没有温度依赖性:最大温度漂移为 100nT
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Fluxgate Based Displacement Sensor Design Guide | 2016年 1月 22日 |