面向隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输参考设计 TIDA-00459 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00459 可为传感器发送器的设计和评估以及需独立数据传输和独立电源转换的其他应用提供即用型解决方案。该设计基于 LaunchPadTM 外形规格,并为通过隔离层来传输数据提供了无与伦比的节能方案。该高效板载隔离式直流/直流转换器可在低功耗应用以及输入功率预算有限的应用(如 4 到 20 mA 回路供电系统)中使用。

特性
  • 高达 1Mbps 的低功率、隔离式单线双向数据传输
  • 带 3.3V 输出的高效、无光耦合器隔离式直流/直流转换器
  • 专为 3 到 3.6 V 输入以及高达 10 mA 的负载电流而设计
  • 采用 LaunchPad™ 外形规格的易配置电路板,且可通过 BoosterPack 插件板进行扩展
  • 可供多种电源选件以及非隔离侧和隔离侧的可编程 MCU 灵活使用

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430FR5969  Wolverine 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS60402  具有固定 50kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器  DC / DC开关稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62125  具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、250mA 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430FR5969 下载 下载
TPS60402 下载 下载
TPS62125 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4606 2016年 3月 23日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 442 2015年 6月 12日
ZIP 1032 2015年 6月 12日
PDF 2272 2015年 6月 12日
PDF 295 2015年 6月 12日
PDF 91 2015年 6月 12日
PDF 1091 2015年 6月 12日
相关工具与软件

参考设计  ( 4 )

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章