面向汽车类板载充电器系统的电压和电流测量参考设计

(正在供货) TIDA-00456

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此 TI 参考设计采用德州仪器 (TI) 的电流分流放大器、运算放大器、ADC 和数字隔离器为混合电动/电动汽车中的车载充电器系统提供电流和电压测量。测得的电流和电压可用作电池充电优化的控制信号。此设计能够测量在高达 400V 共模电压时的高侧电流,而与充电电路的交流部分相隔离可减少噪音。

特性

 

• 高侧电流监控(高达 400V 共模)可确保接地短路保护
• 在 1A 至 10A 的整个充电电流范围内,电流测量误差低于 5%
• 低于 10uS 的过流检测
• 高达 400V 电压监控,误差低于 5%
• 低于 10uS 的电压步进检测
• 2000V 安全隔离

• 高侧电流监控(高达 400V 共模)可确保接地短路保护

• 在 1A 至 10A 的整个充电电流范围内,电流测量误差低于 5%

• 低于 10uS 的过流检测

• 高达 400V 电压监控,误差低于 5%

• 低于 10uS 的电压步进检测

• 2000V 安全隔离


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1115-Q1    模数转换器 (ADCs)  样片或购买 不可用
INA138-Q1  汽车级、36V、高侧、电流输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 不可用
TLC2272A-Q1  汽车类高级 LinCMOS™ 轨至轨运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1583 2015年 12月 18日 185
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 2345 2015年 12月 30日 215
PDF 217 2015年 12月 30日 42
PDF 162 2015年 12月 30日 223

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs