TIDA-00452

用于可穿戴设备的温度传感器参考设计

TIDA-00452

设计文件

概述

此参考设计演示了面向可穿戴设备市场的温度检测。LMT70 温度传感器针对人体温度测量可提供 0.13°C 的测量精度,因此非常适合用于可穿戴设备。它采用小型 WCSP 封装,放置在人体上时,可以快速升温并且具有快速热响应时间。

特性
  • 具有分线标签的 USB 型 PCB 板可连接不同的基板
  • 设计指南包含不同基板的热响应时间和经过测试的 MSP430F5528 ADC 校准技术,
  • 并且还包含固件、GUI、用户指南和测试报告
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU802.PDF (934 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRD25.PDF (103 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRD24.PDF (180 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRD26.PDF (629 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRD23.PDF (143 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 microcontrollers

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT70具有高精度匹配对和输出使能引脚的 -5.19mV/C、0.1C 模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00452 Test Results 2015-2-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持