具有增强型数字隔离器的灵活型高电流 IGBT 栅极驱动器参考设计 TIDA-00448 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00448 参考设计是带有双极性闸极电压的隔离式 IGBT 闸极驱动程序,旨在用于驱动所需高峰值闸极电流高达 40 A 的大功率 IGBT。TI 的 NexFET 电源块就在此范围内,具有相同的封装,能让单个设计用于具有不同额定功率的多驱动器平台。数字隔离器用于实现瞬态浪涌额定值为 8kV 且共模瞬变抗扰度 (CMTI) 为 50kV 的增强型隔离。该设计包含了使用快速瞬态响应比较器的 DESAT 保护。DESAT 检测阈值和软关闭时间都是可配置的。该设计可连接来自 3.3 V 和 5 V MCU 的 PWM,并同时连接故障、重置和 UVLO 反馈。

特性
  • 适用于输入电源最高达 600 Vac 的低压驱动器
  • 适用于额定电流高达 1000 A 且 Qg 高达 10 uC 的中等功率 IGBT 模块
  • 双极性(+15 V 和 -8 V)闸极驱动器电压
  • 通用 MOSFET 尺寸让用户能选择拉电流和灌电流的额定值为 25 A、32 A 和 40 A 的器件
  • 可编程的 DESAT 和软关断特性
  • 8 kV 增强型隔离和大于 50 kV/us 的 CMTI

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17313Q2  30V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON2x2、32mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD87353Q5D  30V、N 沟道同步降压 NexFET MOSFET™、SON5x6 电源块、40A  MOSFET的  样片或购买 不可用
ISO7842  高性能 5.7kVRMS 增强型四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G125  具有三态输出的单路总线缓冲器闸  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV3201  具有推挽输出的高速、微功率、轨至轨输入、单通道比较器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3700  具有 18V 高电源(Vcc 时)的过压和欠压监控电路  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS51604  用于高频 CPU 内核功率应用的同步降压·FET 驱动器  门驱动器  样片或购买 不可用
TPS7A4201  28V 输入、50mA、单输出低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17313Q2 WSON (DQK)| 6 下载 -
CSD87353Q5D LSON-CLIP (DQY)| 8 下载 下载
ISO7842 下载 下载
SOIC (DWW)| 16 下载 下载
SN74LVC1G125 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
TLV3201 下载
下载
TPS3700 下载
下载 下载
TPS51604 下载
TPS7A4201 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 115 2015年 3月 12日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3799 2015年 11月 17日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2434 2015年 9月 9日
ZIP 419 2015年 9月 9日
PDF 121 2015年 9月 9日
ZIP 126 2015年 9月 9日
PDF 99 2015年 9月 9日
PDF 703 2015年 9月 9日
相关工具与软件

参考设计  ( 4 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章