适用于三相逆变器的小外形增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器参考设计 TIDA-00446 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-00446 参考设计包含六个增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器以及专用栅极驱动器电源。此紧凑型参考设计旨在控制诸如交流驱动器、不间断电源 (UPS) 和太阳能逆变器等三相逆变器中的 IGBT。此设计使用具有 DESAT 功能和内置米勒钳位保护的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器,支持将单极电源电压用于栅极驱动器。每个栅极驱动器的基于开环推挽式拓扑的电源使 PCB 布线具有灵活性。在 TIDA-00446 中使用的推挽式变压器驱动器以 420 khz 的频率运行,这有助于减小隔离变压器的尺寸,从而实现紧凑的电源解决方案。栅极驱动器电源可予以禁用,从而促进安全扭矩切断 (STO) 功能。

特性
  • 适合低电压驱动器(400 Vac 和 690 Vac)
  • 集成的 2.5A 拉电流和 5A 灌电流适合以高达 50A 的电流驱动 IGBT 模块
  • 内置米勒钳位功能支持将单极电源电压 (+17 V) 用于驱动 IGBT
  • 内置保护功能
    • 通过 DESAT 检测进行短路保护
    • 电源欠压保护
  • 支持单独的 Rg(ON) 和 Rg(OFF)
  • 8000 Vpk 增强型隔离
  • 极高 CMTI > 100 kV/us
  • 变压器驱动器的扩频工作模式有助于降低 EMI。
  • 栅极驱动器的 PWM 和故障信号可以直接接入控制器(3.3V 运行)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO5851  ISO5851 2.5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6505B  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS706  TPS706 具有使能端的 150mA、30V、1μA IQ 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO5851 下载 下载
SN6505B 下载 下载
TPS706 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 51 2017年 9月 19日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4714 2017年 9月 29日 下载英文版本 (Rev.C)
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1890 2014年 10月 16日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 354 2015年 10月 29日
ZIP 1917 2015年 10月 29日
PDF 2970 2015年 10月 29日
ZIP 196 2015年 10月 29日
PDF 23 2015年 10月 29日
PDF 1110 2015年 10月 29日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章