使用隔离放大器且基于分流器的 200A 峰值电流测量参考设计
TIDA-00445
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00445 TI 参考设计为使用分流和隔离式放大器的隔离式电流测量提供了一种参考解决方案。通过将分流电压限制为 25mV,此设计可以降低分流器中的功率耗散并达到高达 200A 的高电流测量范围。分流电压通过基于仪表放大器的配置中的精密运算放大器进一步放大(增益为 10),从而匹配隔离放大器的输入范围。隔离放大器的输出通过电平移位并调节以利用 3.3v ADC 的完整输入范围。此设计使用自由运行的变压器驱动器为电路的高电压侧生成隔离的电源电压。此设计通过在 400KHz 下运行驱动器来实现电源的小型化。

特性
  • 基于分流器的隔离式 200Apk 电流测量解决方案
  • 将分流电压限制为 25mV 有助于降低功率耗散
  • 高侧电流感应电路具有 1200Vpk 的高共模电压,支持高达 690V 的交流电源供电型驱动器
  • 在 -25˚C 到 +85˚C 的温度范围内,校准的交流准确度小于 1%
  • 可与差动或单端 ADC 直接相接
  • 基于推挽结构的隔离式小型电源,用于对高侧电路供电
  • 内置 1.65VREF 用于对输出进行电平移位。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AMC1200  用于并联测量的 4kV 峰值隔离放大器   隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AMC1301  200 kHz、全差动隔离放大器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM4040  Fixed voltage, 45-µA, precision micropower shunt voltage reference  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM4040-N  100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA2376  精密、低噪声、低静态电流运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF2033  双输出 Vref 和 Vref/2 电压参考  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501  适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AMC1200 下载 -
下载
AMC1301 下载 -
LM4040 下载
下载
下载
LM4040-N 下载 下载
下载 下载
下载 下载
OPA2376 下载 下载
下载 下载
下载 -
OPA376 下载 下载
下载 下载
下载 下载
REF2033 下载 -
SN6501 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2056 2016年 3月 5日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 207 2015年 12月 11日
ZIP 1709 2015年 12月 11日
PDF 384 2015年 12月 11日
PDF 83 2015年 12月 11日
PDF 43 2015年 12月 11日
PDF 479 2015年 12月 11日
相关工具与软件

参考设计 (3)


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章