低功耗可穿戴 TX 参考设计

(正在供货) TIDA-00415

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

TIDA-00415 无线电源发送器在其小外形设计中采用了 bq500212A IC,适用于低功耗可穿戴设备。从微型 USB 接口输入单元的电压为 5V。如果要使用最高 1W (5V @ 200mA) 的接收器(负载)器件,则建议采用此低功耗设计。

特性
  • 器件数量少且成本低廉
  • 外形小巧:大约 20mm
  • 内置输出功率限制
  • 5V 输入

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ500212A  符合 Qi 标准的 5 V 无线电源发送器管理器  电池管理产品  样片或购买 不可用
CSD16301Q2  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
TPS28225  8 引脚高频 4A 吸入电流同步 MOSFET 驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1101 2015年 4月 16日 106
设计文件 (7)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 306 2015年 4月 16日 51
ZIP 1324 2015年 4月 16日 66
PDF 1055 2015年 4月 16日 58
PDF 136 2015年 4月 16日 40
PDF 70 2015年 4月 16日 79
PDF 52 2015年 4月 16日 120
PDF 155 2015年 4月 16日 171

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs