TIDA-00409

最高频率达 4GHz 的 1GHz 带宽双通道发射器参考设计

TIDA-00409

设计文件

概述

TSW38J84 EVM 参考设计提供用于演示整合了集成 LO 的宽带双发送解决方案的平台。此参考设计利用具有高性能调制器 TRF3722(包括集成 PLL/VCO)和 TRF3705 的 2.5 GSPS DAC38J84 器件。可组合 TRF3722 和 TRF3705 以形成双发送解决方案,TRF3722 为这两个调制器生成本振 (LO)。讨论了 DAC38J84 和调试器之间的接口以及用于显示 DAC 和调试器组合性能的测量。测量说明了带宽性能、输出三阶拦截性能、谐波失真和边带抑制性能。

特性
  • 采用 JESD204B 接口的完整“数字位到射频”双发送信号链解决方案
  • 提供用于测试具有两个高性能调制器的 2.4 GSPS DAC38J84 的平台
  • TRF3722 和 TRF3705 的输出频率高达 4 GHz
  • 该解决方案可支持高达 1 GHz 的带宽
  • 适用于现代通信、军事以及测试和测量系统的双发送解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU673.PDF (186 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDL8.PDF (199 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDL9.PDF (126 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC991.ZIP (2605 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速 DAC (> 10MSPS)

DAC37J82双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC37J84四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC38J82双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC38J84四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF
IQ 调制器

TRF3705300MHz 至 4GHz 正交调制器

数据表: PDF | HTML
IQ 调制器

TRF3722具有集成宽带 PLL/VCO 的 400MHz 至 4.2GHz 正交调制器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器和同步器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 Wideband Dual Transmit Solution With Integrated Local Oscillator 2014年 12月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频