面向楼宇自动化和医疗应用的压电式反馈电容触摸显示器参考设计

(正在供货) TIDA-00408

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

采用触摸反馈的 TIDA-00408 触摸显示屏参考设计展示了用于恒温器、自动化建立、工厂自动化、销售点和汽车应用的触摸技术。当用户与屏上用户界面进行交互时,触摸屏会提供触摸反馈。该参考设计包含一块 7” 电容式触摸显示屏、一个 DRV2667 Piezo 触摸驱动器和两个 Piezo 传动器。

特性
  • 提供触觉反馈以实现屏上触摸控制
  • 使用集成了 DRV2667 的高压 Piezo 驱动器以控制产生触觉反馈的 Piezo 传动器
  • 包含整个触觉子系统,其中包括触摸屏、处理器、软件和触觉驱动器
  • 细致的机械设计和组装
  • 运行 Android 操作系统,可集成 Linux 软件驱动程序

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DM3730  数字媒体处理器  媒体处理器  样片或购买 不可用
DRV2667  具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器  传动器驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65930  集成电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、4 个 LDO 以及音频编解码器和 USB HS 收发器  电源管理  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 10564 2015年 4月 28日 128
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 468 2015年 9月 15日 55
ZIP 5911 2015年 9月 15日 24
PDF 163 2015年 9月 15日 38
PDF 202 2015年 9月 15日 26
PDF 109 2015年 9月 15日 27
PDF 78 2015年 9月 15日 148

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs