TIDA-00399

SSD 供电参考设计

TIDA-00399

设计文件

概述

TIDA-00399 设计在 M.2 外形中实现了用于 SSD 的完整供电解决方案。TPS22954 负载开关用于限制浪涌电流,使用该开关后,无需再在系统输入端使用单独监控电路。此设计已经过测试,并包含 GUI、演示和用户指南。

特性
  • M.2 外形的尺寸优化型解决方案
  • 用于标准 3.3V、1.8V 和 1V 电压轨(最高 3A)的完整电源解决方案
  • 对所有开关式电源轨进行压摆率控制以限制浪涌电流
  • 用于实际仿真的可编程欠压和“电源正常”阈值
  • 使用软件提供过热保护
  • 此设计已经过测试,并包含 GUI、演示和用户指南
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU961.PDF (16509 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRES7.PDF (852 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRES8.PDF (860 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRES9.PDF (105 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRET0.PDF (104 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRET1.PDF (322 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRET2.PDF (288 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCAA5.ZIP (1197 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCAA6.ZIP (1235 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRET3.PDF (1845 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRET4.PDF (883 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

负载开关

TPS22920具有输出放电功能的 3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关

数据表: PDF
负载开关

TPS22922具有输出放电功能的 3.6V、2A、14mΩ、35nA 泄漏负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22954具有可调节上升时间、电压监控功能和输出放电功能的 5.7V、5A、14mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22964C具有输出放电功能的 5.5V、3A、14mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E009具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP103支持 1.4V 电源电压、采用 WCSP 封装、具有 I2C/SMBus 的 ±2°C 数字温度传感器

数据表: PDF
降压转换器(集成开关)

TPS62085采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS62086采用 2x2 QFN 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS62087采用 2x2 QFN 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 SSD Power Delivery Design Guide 2015年 4月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频