TIDA-00393

通过添加 LDO 提高待机模式效率参考设计

TIDA-00393

设计文件

概述

此稳压拓扑设计为在轻负载操作期间通过禁用转换器并通过低 Iq LDO 提供经过调节的输出电压,提高直流/直流降压转换器的效率。在空载或轻负载条件下,在禁用直流/直流的同时,LDO 可实现低噪声、低 Iq 的输出电压调节。一旦施加负载后,直流/直流转换器可在高负载电流下提供高效率,从而将两种器件的优点结合在一起。

特性
  • 从空载到满载 (3A),提供高效输出调节
  • 超低 Iq,无需进行负载调节 (<15 uA)
  • 峰间直流/直流输出波纹小于 10mV
  • LDO 输出噪声小于 200 uV RMS,10Hz 至 100kHz
  • 在 1.2V、300mA 至 3A、1A/ms 时具有 3.3% 的瞬态降压
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAA4.PDF (1196 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFX7.PDF (118 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFX6.PDF (199 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAM4.ZIP (495 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS54331具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Adding an LDO for Increased Standby Mode Efficiency Design Guide 2015年 7月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频