TIDA-00384

采用 DLP® 技术的便携式、低功耗 HD 投影显示屏

TIDA-00384

设计文件

概述

此显示参考设计采用了 TI 的 DLP3010 (.3 720p) DMD 芯片组,旨在实现用于配件投影仪、可穿戴显示屏、标牌、工业和医疗显示屏的低功耗和超移动高清显示应用。此设计中使用的芯片组由 DLP3010 (.3 720p) DMD、DPC3438 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成。

特性
  • DLP3010 芯片组的参考设计;该芯片组由 DLP3010 DMD、DLPC3438 控制器和完全集成式 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成
  • 在 EVM 上实施的参考设计;该 EVM 包含生产就绪型光学引擎及适用于 RGB LED 的可编程 LED 驱动器(0 - 2.4 安培)
  • 包含可连接任意显示设备(智能手机、平板电脑、笔记本电脑等)的标准 HDMI 输入接口
  • 使用简单但强大的基于 USB 的 GUI(用于运行时芯片组功能评估)进行快速入门
  • 此参考设计经过测试,并实施在能通过 ti.com 订购的 EVM 上。此参考设计包含固件、GUI 和入门指南。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU724.PDF (457 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCG7A.PDF (98 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCG8.PDF (104 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCG9.PDF (32 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCH1A.PDF (224 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCH0.PDF (221 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPM0.ZIP (3898 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC856A.ZIP (231 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC857A.ZIP (972 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLP30100.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLPA2005适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLPC3438适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Optical Engine Reference Design for DLP3010 Digital Micromirror Device 2017年 8月 4日
测试报告 TIDA-00384 Test Results 2015年 1月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频