150W 高效初级侧稳压 DCM/CCM 反激电源参考设计

(正在供货) TIDA-00367

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

TIDA-00367 是基于 150W 反激式转换器的参考设计,旨在使用配套 TI 参考设计 TIDA-00447 为基于低电压 BLDC 电机的应用供电。此参考设计是基于 UCC28630 控制器的初级侧调节反激式转换器。它根据输入电压情况以断续导电模式 (DCM) 或连续导电模式 (CCM) 工作,并提供严格调节的 24V 输出和宽松调节的 12V 输出。初级侧调节可帮助在不影响性能的情况下避免使用次级侧反馈组件,从而减少 BOM 数量并提高设计的可靠性。硬件设计经测试符合 EN55011 B 类传导发射和浪涌规范 EN – 63000-4-5。

特性
  • 150W 反激式设计,用于在 85Vac-270Vac 的宽输入范围中运行。
  • 满载时具有 86% 的高效率。
  • 230 VAC 时具有 200mW 的低待机功耗。
  • 内置有源 X 电容器放电功能,符合 SELV 限制并避免使用外部泄放电阻器。
  • DCM 和 CCM 运行模式下的初级侧调节。
  • 具有内置过流、过压、过热、交流线 UV、欠压保护功能的稳健功率级。
  • 符合传导发射标准 EN55011 B 类的要求。
  • 经过全面测试和验证,可提供高达 150W 的功率并使用配套电机驱动板 TIDA-00447 为低电压 BLDC 电机供电

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV1117  单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28630  具有初级侧稳压功能和峰值功率模式的高功率反激控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2436 2016年 10月 12日 0 下载英文版本 (Rev.B)
PDF 1209 2015年 3月 18日 469
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 277 2016年 9月 8日 81
ZIP 2686 2016年 9月 8日 75
PDF 304 2015年 11月 30日 65
PDF 240 2015年 11月 30日 78
PDF 203 2015年 11月 30日 290
相关工具与软件

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计  TIDA-00447  TI designs

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs