TIDA-00366

具有电流、电压和温度保护的增强型隔离式三相逆变器参考设计

TIDA-00366

设计文件

概述

此参考设计提供了额定功率最高 10kW 的三相逆变器,该逆变器采用增强型隔离式栅极驱动器 UCC21530、增强型隔离式放大器 AMC1301 和 AMC1311 以及 MCU TMS320F28027 设计而成。通过配合使用 AMC1301 与 MCU 的内部 ADC 来测量电机电流,以及为 IGBT 栅极驱动器使用自举电源,可以实现更低的系统成本。该逆变器根据设计具有针对过载、短路、接地故障、直流总线欠压/过压和 IGBT 模块过热的保护功能。

特性
  • 增强型隔离式逆变器,适合额定功率高达 10kW 的 200V 至 690V 交流驱动器
  • 具有 4A 拉电流和 6A 灌电流输出能力且简单有效的栅极驱动器
  • 具有高带宽 (> 200kHz) 的增强型隔离式放大器,适用于逆变器电流、直流总线电压和 IGBT 模块温度测量;能够使用内部 ADC 或 MCU
  • 在 -25˚C 至 85˚C 温度范围内的校准电流测量精度为 ±0.5%
  • 提供针对直流总线欠压、过压、过载、接地故障和过热的保护
  • 为高侧栅极驱动器采用基于自举的电源,可降低电源所需的总体成本
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU502C.PDF (9616 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM59B.PDF (755 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM56B.PDF (105 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM55B.PDF (906 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM57B.ZIP (2891 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC97B.ZIP (586 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM58B.PDF (3165 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

UCC21530适用于 IGBT/SiC FET 且具有 EN 和 DT 引脚、采用 DWK 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21540具有双输入、DT 引脚和 8V UVLO、采用 DW 或 DWK 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G11单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20333.3V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G32单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
比较器

TLC372双通道通用 LinCMOS™ 差分比较器

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1301用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC13112V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-00366 Current Sensing Simulation — TIDM005.ZIP (126 K)

仿真模型

TIDA-00366 DC Link Voltage Sensing Simulation (Rev. A) — TIDM007A.ZIP (66 K)

仿真模型

TIDA-00366 Temperature Sensing Simulation (Rev. A) — TIDM006A.ZIP (66 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有电流、电压和温度保护的增强型隔离三相逆变器参考设计 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2019年 10月 17日
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019年 6月 28日
技术文章 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016年 11月 7日
技术文章 How to reduce system cost in a three-phase IGBT-based inverter design PDF | HTML 2016年 8月 8日
技术文章 Why is the cloud isolated? PDF | HTML 2016年 7月 18日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™ 开发套件

参考设计

参考设计
TIDA-00199 用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源 - 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频