TIDA-00366
具有电流、电压和温度保护的增强型隔离式三相逆变器参考设计
TIDA-00366
概述
此参考设计提供了额定功率最高 10kW 的三相逆变器,该逆变器采用增强型隔离式栅极驱动器 UCC21530、增强型隔离式放大器 AMC1301 和 AMC1311 以及 MCU TMS320F28027 设计而成。通过配合使用 AMC1301 与 MCU 的内部 ADC 来测量电机电流,以及为 IGBT 栅极驱动器使用自举电源,可以实现更低的系统成本。该逆变器根据设计具有针对过载、短路、接地故障、直流总线欠压/过压和 IGBT 模块过热的保护功能。
特性
- 增强型隔离式逆变器,适合额定功率高达 10kW 的 200V 至 690V 交流驱动器
- 具有 4A 拉电流和 6A 灌电流输出能力且简单有效的栅极驱动器
- 具有高带宽 (> 200kHz) 的增强型隔离式放大器,适用于逆变器电流、直流总线电压和 IGBT 模块温度测量;能够使用内部 ADC 或 MCU
- 在 -25˚C 至 85˚C 温度范围内的校准电流测量精度为 ±0.5%
- 提供针对直流总线欠压、过压、过载、接地故障和过热的保护
- 为高侧栅极驱动器采用基于自举的电源,可降低电源所需的总体成本
工业
- 48-V servo drive
- 交流输入 BLDC 电机驱动
- 中央逆变器
- 直流快速充电站
- Portable DC charger
- 直流馈送伺服功率级
- 电动汽车充电站电源模块
- 基于 IGBT 的伺服功率级
- 基于 IPM 的伺服功率级
- 工业机器人混合 I/O 模块
- 工业机器人视觉
- 工业机器人有线示教盒
- 工业机器人无线示教盒
- 隔离式交流驱动器功率级
- L1 家用充电器
- L2 家用充电器
- 合并单元
- 物流机器人运动控制器
- Mobile robot safety module
- 移动机器人视觉
- Multi-axis servo drive
- 多轴伺服功率级
- 非隔离式交流驱动器功率级
- 光学 ToF 连续波位置传感器
- 功率调节
- Power conversion system (PCS)
- 机器人位置反馈聚合器
- 机器人安全模块
- 伺服驱动器有源前端
- Single-axis servo drive
- 太阳能电弧保护
- 三相 UPS
- 牵引逆变器电机控制
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
开始开发
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 具有电流、电压和温度保护的增强型隔离三相逆变器参考设计 (Rev. C) | 下载英文版本 (Rev.C) | 2019年 10月 17日 | |||
应用手册 | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019年 6月 28日 | ||||
技术文章 | What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar | PDF | HTML | 2016年 11月 7日 | |||
技术文章 | How to reduce system cost in a three-phase IGBT-based inverter design | PDF | HTML | 2016年 8月 8日 | |||
技术文章 | Why is the cloud isolated? | PDF | HTML | 2016年 7月 18日 |