汽车无线外反光镜控制参考设计

(正在供货) TIDA-00357

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

本汽车无线外反光镜控制参考设计展示了一套面向汽车电动侧视镜的概念验证解决方案,在这套解决方案中,电动侧视镜可以无线方式与控制开关通信。本参考设计弃用了厚重而昂贵的电缆束,转而采用 TI 的汽车级 BLE + MCU CC2541-Q1 片上系统解决方案,这不仅能够节约成本、减轻重量,而且还达到了节省燃料的效果。这款 SoC 还可与 TI 的集成式 H 桥电机驱动器解决方案(DRV8801-Q1DRV8802-Q1)无缝搭配使用,从而提供侧视镜的折叠和位置调整功能。此外,为驱动车镜的加热元件,还采用了 TI 的单通道集成式智能 FET TPS1H100B-Q1

特性
  • 符合 AEC-Q100 标准的器件
  • 提供汽车级型号 CC2541-Q1(注:引脚分配与 CC2541 略有不同)
  • 采用稳定而成熟的蓝牙超低功耗 SoC 解决方案来替代电线,这款解决方案已经过蓝牙低功耗完全认证
  • 采用单路 H 桥电机驱动器和双路 H 桥电机驱动器解决方案,其中集成有过流、温度、欠压锁定保护功能,提高了系统稳定性
  • 宽输入电压范围(3V 至 50V)的 LDO,可直接连接电池,并且集成有反向电池保护功能
  • 起止环境中的功能

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2541  SimpleLink Bluetooth Smart 和专利无线 MCU  低功耗蓝牙(BLE)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8801-Q1  带电流感测的 2.8A 汽车类刷式直流电机驱动器(PWM 控制)  有刷直流 (BDC) 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8802  具有浪涌电流保护功能的 1.6A 双路刷式直流电机驱动器(PH/EN 控制器)  有刷直流 (BDC) 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS55340-Q1  车用集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式 DC-DC 稳压器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 456 2015年 1月 5日 91
PDF 671 2015年 1月 5日 91
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 649 2015年 1月 5日 62
PDF 231 2015年 1月 5日 62
PDF 397 2015年 1月 5日 190
相关工具与软件

软件 (1)



德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi