用于 36V 电动工具的具有 PFC 和 LLC 的 230V、400W 高效电池充电器

(正在供货) TIDA-00355

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此设计是一种专为广泛电池充电而设计的 400W 高效电池充电器电源,其充电的电池电压范围为 20V - 42V,非常适合无绳电动工具和园林工具中使用的 10 节锂离子电池组。此设计具有工作效率高达 96% 的升压 PFC 预稳压器级。它提供了大于 0.99 的高功率因数 (PF),并根据 IEC61000-3-2 A 类标准满足 PFC 法规。主转换器级通过 LLC 配置实现,且其满载工作效率高达 96%。充电器设计的输入电压范围为 175V – 265V AC。此设计的外形 (230mm x 80mm) 为紧凑结构,功率级别为 400W。此设计在满载时的总体系统工作效率为 92%,且电压和电流调节均在+/- 3% 以内。电路前端的 EMI 滤波器旨在满足 EN55011 A 类传导发射水平。

特性

• 具有前端 PFC 和半桥 LLC 谐振转换器的 400W 电池充电器
• 专为广泛电池充电而设计,这些电池包括锂离子电池、锂聚合物电池、镍镉电池和铅酸电池,电压范围为 20V - 42V
• 适合为工业电动工具中使用的 10 节锂离子电池组充电
• 提供高达 9A 连续充电电流以实现电池快速充电
• 在充电电流为 9A 和输入为 230V 的满载状态下的总体效率为 92%,无需外部散热
• 大于 0.99 的高功率因素,根据 IEC 61000-3-2 A 标准满足 PFC 法规和电流 THD
• 不连接电池时的待机功耗极低 (< 200mW)
• 230 x 80 mm 的小巧 PCB 外形便于携带使用
• 通过附加的外部微控制器提供灵活的充电性能分析
• 充电器受保护,可防止输出端子出现过流和短路,确保符合安全需求
• 符合传导发射标准 EN55011 A 类的要求


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL103WA  具有内部参考的双路运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV704  24V 输入电压、150mA、超低·IQ 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC25600  8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27714  高速、4A、600V 高侧/低侧栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28180  8 引脚持续传导模式 (CCM) PFC 控制器,UCC28180  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28722  Constant-Voltage, Constant-Current Controller with Primary-Side Regulation..  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TL103WA 下载 下载
TLV704 下载 下载
UCC25600 下载 下载
UCC27714 下载 -
UCC28180 下载
UCC28722 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 3404 2016年 10月 12日 0 下载最新的英文版本 (Rev.C)
PDF 2408 2017年 1月 11日 0
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 103 2015年 6月 9日 0
ZIP 3404 2015年 6月 9日 0
PDF 2705 2015年 6月 9日 0
PDF 105 2015年 6月 9日 0
PDF 426 2015年 6月 9日 0
ZIP 542 2015年 6月 9日 0
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs