面向超低功耗和低功耗应用的独特高效率隔离式 DC/DC 转换器参考设计
TIDA-00349
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-00349 TI 设计是一种隔离式直流/直流转换器即用型解决方案,提供高达 85% 的超高效率,同时具有最高 60mW 的超低功耗。由于使用开环控制,不再需要光耦合器,同时,初级侧半桥拓扑以 60kHz 运行,次级侧肖特基整流提供低开关损耗,可实现高效电源转换。这种单面组装的 PCB 电路板可方便评估并即时优化设计,具有充足的接头、跳线和测试点,适用于多种应用。

立即观看有关隔离式直流/直流转换器即用型解决方案的 TIDA-00349 概述视频

特性
  • 适用于 3V 到 5.2V 输入、输出功率高达 60mW 的隔离式直流/直流转换器
  • 适用于高达 10mA 输出电流且效率高达 86% 的高效设计
  • 开环、无光耦合器式设计
  • 同步输出和固定开关频率使其可用于噪声敏感型应用
  • 灵活的可配置电路板可轻松实现评估和修改
  • 设计指南提供了详细说明和性能测试数据

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-00349.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3
Vin (Max) (V)5.2
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A).01
Output Power (W).05
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Half Bridge- Hard Switched

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS60402  具有固定 50kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器  DC / DC开关稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS60402 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7159 2017年 5月 25日 下载英文版本 (Rev.B)
PDF 7091 2016年 7月 22日 下载最新的英文版本 (Rev.B)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 276 2015年 3月 9日
ZIP 1097 2015年 3月 9日
PDF 490 2015年 3月 9日
PDF 115 2015年 3月 9日
PDF 80 2015年 3月 9日
PDF 657 2015年 3月 9日
相关工具与软件

参考设计  ( 5 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章