TIDA-00346
面向基于入门级 TDA3x SoC 的 ADAS 系统的成本优化型电源解决方案
TIDA-00346
概述
TIDA-00346 设计为汽车先进驾驶员辅助系统 (ADAS) 应用中的典型入门级应用处理器提供电源轨。该设计使用多个单独的直流/直流电压稳压器以及负载开关和线性稳压器 (LDO) 提供用于处理片上系统 (SoC) 的内核和其他功能所需的固定电源电压。此外还实施了 DDR 内存电源和终端的电源轨以及 CAN 收发器。两个 LM3880 简单电源序列发生器分别提供加电和断电定序。此设计已针对汽车应用进行优化,可以在 4V 至 18V(瞬态高达 40V)的输入电压下工作。
特性
- 4V 至 42V 的宽输入工作电压范围(60V 可选)
- 为基于入门级应用处理器的 ADAS 系统提供电源轨
- 采用单独的高效率开关稳压器实现低功耗和减少发热
- 为电路板上的所有电源轨进行电压定序
- 提供专用的 DDRx 内存电源和终端
- 此电路经过测试并包含设计注意事项
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54240-Q1 — 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、2.5A 降压转换器
数据表: PDFAC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS61071-Q1 — 采用 ThinSOT-23 封装且具有强制 PWM 模式的可调节 600mA 开关、1200kHz 升压转换器
数据表: PDF | HTMLAC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62262-Q1 — 具有 1.2V 固定输出电压的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器
数据表: PDF技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TIDA-00346 Design Considerations | 2015年 3月 3日 | ||||
测试报告 | TIDA-00346 Test Results | 2015年 3月 3日 |