低功耗穿透玻璃触控参考设计
TIDA-00343
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


另请参阅

TIDA-00494- Recommended alternative TI Design providing additional features (Display).

View all related products

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

作为人与机器的主要交互方式之一,人机界面 (HMI) 是制炼厂的基本组成部分。
TIDA-00343 参考设计为环境恶劣且危险的区域的应用提供了 HMI 解决方案。在制炼厂中,操作人员需要与封装在拧紧式金属外壳中的防爆显示屏/控制器进行交互,这一外壳带有厚玻璃窗口,可用于本地读取和编程功能。

TIDA-00343 TI 设计使用了采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ 微控制器 (MCU),借助该设计,操作人员无需打开外壳即可实现与控制器的交互,通过免去开工许可或工厂停工来节省时间。

特性
  • 实施了四个可靠的按钮选项
  • 按钮与玻璃之间具有可变气隙 (1-2mm)
  • 通过 10mm 的厚玻璃进行手指检测
  • 工作时可佩戴手套,能够适应恶劣的环境(水、油、灰尘等)
  • 温度范围:-40°C 至 85°C
  • 低功耗(~10Hz 扫描频率):平均 240µA

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430FR2633  MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430FR2633 下载 -
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2312 2016年 3月 7日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 471 2016年 3月 24日
ZIP 354 2016年 3月 22日
PDF 497 2016年 3月 22日
PDF 96 2016年 3月 22日
PDF 51 2016年 3月 22日
PDF 212 2016年 3月 22日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )

名称 Part Number 工具类型
使用 Sharp® LCD 实现的穿透玻璃触控参考设计  TIDA-00494  TI Designs
通过玻璃实现高温触控的参考设计  TIDA-00464  TI Designs

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
MSP CapTIvate™ MCU 开发套件评估模型  MSP-CAPT-FR2633  评估模块和开发板 

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
MSP CapTIvate 设计中心 GUI  MSPCAPTDSNCTR  软件库 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章