查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
描述
此 TI 设计利用了通过集成在 TLC556 器件中的两个 555 计时器来运行的 TLC6C5912 移位寄存器,展示了颠覆 LED 系统设计的具有成本效益的解决方案。此设计还能应对汽车冷启动情况,能够在 5V 时全面运行,具有低至 3.3V 的运行能力。
特性
- LED 模式保持周期性,同时仍可由用户调节 - 使用的 LED 数量很灵活
- 无需 MCU 和软件 - 作为具有成本效益的解决方案,有助于节省生产发布时间
- 集成在 TLC6C5912-Q1 中的热关断保护功能 - 避免过热和损坏 IC。
- 切换速度慢:上升时间=207ns,下降时间=128ns - 有助于明显降低 EMI
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。