用于低功耗可穿戴应用的小型无线电源发送器

(正在供货) TIDA-00334

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

Wireless power coils: Let’s wrap!

查看所有相关产品

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

TI 设计的 TIDA-00334 无线电源发送器是采用了 bq500212A IC 的小型设计应用,适用于低功耗可穿戴设备。     从微型 USB 接口输入单元的电压为 5V。  该低功耗设计将支持最高 2.5W 的接收器输出功率。
所有关键的发送器电路均布局在 30mm 的区域内,与 Wurth 线圈 P/N 760308101103 的直径吻合。  该区域略大于 25 美分或 2 欧元硬币。  PCB 的尺寸为 38mm X 76mm (1.5” X 3.0”),而电路区域约 700mm2,位于直径为 30mm 的线圈的内部。

特性
  • 小型解决方案尺寸:电路区域的直径约为 30mm(面积约为 700mm2)--PCB 38mm X 76mm
  • 常见 USB 可输入 5V 工作电压
  • 符合 Qi 标准

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ500212A  符合 Qi 标准的 5 V 无线电源发送器管理器  电池管理产品  样片或购买 不可用
INA199  26V、双向、零漂移、低侧/高侧、电压输出分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 996 2014年 10月 10日 98
设计文件 (8)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 418 2014年 10月 10日 49
ZIP 2619 2014年 10月 10日 58
PDF 1507 2014年 10月 10日 54
PDF 307 2014年 10月 10日 21
PDF 280 2014年 10月 10日 29
PDF 57 2014年 10月 10日 112
PDF 82 2014年 10月 10日 56
PDF 163 2014年 10月 10日 151

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs