TIDA-00331

高精度功率限制解决方案

TIDA-00331

设计文件

概述

This solution limits the power delivered to a maximum of 15W to ensure IEC60730 compliance in Human-Machine-Interaction (HMI) ports, making it very easy for the end equipment to meet the safety regulations.
This design uses TI’s TPS25921AD to monitor the voltage and current flowing through the connected system and controls the power output within 2%.  Along with the power limit function, TPS25921AD also protect against over voltage, under voltage, inrush current and short circuits.

特性
  • Precisely limits the delivered power to less than 15W
  • Reduces solution size and cost while meeting requirement with increased safety and reliability
  • Provides multiple levels of protection to load and bus
  • No external controller and circuitry required

 

 

输出电压选项 TIDA-00331.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.25
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Hot Swap
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU581.PDF (307 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRB22.PDF (108 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRB24.PDF (58 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB26.ZIP (426 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电子保险丝和热插拔控制器

TPS25921A具有自动重试故障响应功能的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A 至 1.6A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS259254.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS259264.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00331 Test Results 2014年 10月 8日
技术文章 Making smart meter eFuses robust and reliable PDF | HTML 2017年 6月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频