汽车类超声波液位/质量测量参考设计

(正在供货) TIDA-00322

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

这项 TI 参考设计是一款汽车液位/浓度/质量/温度液体测量系统。该设计计划使用基于 C2000 和双通道 TDC1000 超声波 AFE 的超声波测量。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,具备电池反向保护。

特性
  • 用于超声波感应的双通道模拟前端
  • 用于以 30V 电压驱动换能器以渗透更深容器的高压电路
  • 输入电压为 6V 到 40V,具备电池反向保护。
  • 可满足汽车物料清单的要求
  • 用于监测温度变化(影响声音在介质中的传播速度)的外部 RTD 测量
  • CAN 收发器能为将来添加 CAN 堆叠时提供灵活性

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
HVDA551-Q1  具有 I/O 电平调节和低功耗模式电源优化功能的汽车 5 V CAN 收发器  接口  样片或购买 不可用
SN74LVC1G32-Q1  汽车类单路 2 输入正或门  逻辑  样片或购买 不可用
TDC1000  TDC1000:超声波模拟前端  传感器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TDC1000-Q1  超声波模拟前端  传感器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320F28035  Piccolo 微处理器  实时控制  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54260-Q1  具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V 输入、2.5A、2.5MHz 降压 SWIFT™ 转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61170-Q1  采用了 2x2mm QFN 封装的汽车类 1.2A 开关、高压升压转换器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS79501-Q1  汽车类单路输出 LDO、500mA、可调节电压(1.2V 至 5.5V)、低噪声、高 PSRR  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 489 2015年 5月 26日 1,466
PDF 1610 2014年 10月 23日 240
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 388 2014年 10月 23日 132
ZIP 409 2014年 10月 23日 80
ZIP 236 2014年 10月 23日 46
PDF 98 2014年 10月 23日 88
PDF 205 2014年 10月 23日 384
相关工具与软件

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
TDC1000-C2000 用于超声波模拟前端的评估模块  TDC1000-C2000EVM  评估模块和开发板 

软件 (1)



德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi