TIDA-00318

用于低功耗可穿戴应用的符合 Qi (WPC) 标准的无线充电器

TIDA-00318

设计文件

概述

此参考设计适用于低功耗可穿戴设备,包括符合 Qi 标准的无线接收器 (bq51003) 和超低电流单节锂离子线性电池充电器 (bq25100)。它具有超小尺寸 (5 x 15mm2),可提供 10mA 至 250mA 的低充电电流,终止电流低至 1mA。该设计适用于充电电流为 135mA 的应用。

特性
  • 小尺寸:5 x 15 (mm2)
  • 充电电流可调:10 ~ 250 (mA)
  • 支持 1mA 充电终止电流
  • 电池泄漏电流 <75nA
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU509.PDF (1231 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRAA3.PDF (139 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAA4.PDF (199 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAA5.PDF (238 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAA6.PDF (29 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAA8.ZIP (192 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC590.ZIP (92 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAA7.PDF (22 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25100具有 4.2V 充电电压和可编程预充电功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25100A具有 4.3V 充电电压和可编程预充电功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25100H具有 4.35V 充电电压和可编程预充电功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25101具有 4.2V 充电电压和充电状态指示功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25101H具有 4.35V 充电电压和充电指示功能的独立式单节电池 250mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ51003BQ51003 无线电源接收器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00318 Test Results 2014年 8月 27日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BQ25100EVM-654 用于单节锂离子电池供电系统的电池充电解决方案的评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频