TIDA-00315

适用于伺服驱动器的 100/200VAC 输入、30W 隔离电源参考设计

TIDA-00315

设计文件

概述

此参考设计提供隔离式 24Vdc、16Vdc (x3) 和 6V 输出来为 100Vac/200Vac 输入伺服驱动器的控制电子器件、IGBT 模块和风扇进行供电。电源可直接来源于单相或三相交流电源,也可来源于直流链路电压。此参考设计使用初级侧调节、准谐振反激式拓扑,提供 30W 额定输出。电源的线路和负载调节设计在 5% 以内。依设计,该电源满足 IEC61800-5 有关余隙、爬电和绝缘测试电压的要求

特性
  • 为伺服驱动器提供 30W 隔离式电源
  • 可由直流链路(最大 450Vdc)或直流输入 (200VAC) 供电
  • 负载和线路调节:5%
  • 输入欠压/过压、输出过载和短路保护
  • 防止反馈损耗
  • 通过初级侧调节(避免反馈环路)采用 UCC28711 降低系统成本
  • 准谐振模式控制器改善 EMI 性能
  • 工作温度范围:-10ºC 至 65ºC
  • 设计符合 IEC 61800-5 标准
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAG6A.PDF (2276 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGI2.PDF (523 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGI3A.PDF (242 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGI4.ZIP (147 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGI5.ZIP (438 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGI7.ZIP (1505 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRGI6.PDF (1168 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28711具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

LMS33460节省空间的超低功耗 3V 欠压检测器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS54332具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 100V/200Vac Input 30W Isolated Power Supply for Servo Drives Design Guide (Rev. A) 2015年 10月 15日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00195 用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计 TIDA-00199 用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源 - 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频