具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计 TIDA-00314 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

本 TI 设计采用德州仪器的电感数字转换器技术提供了一套高精度的金属表面按钮按压感测方案,而且 TI 的触觉驱动器为用户提供了高质量的触觉反馈。TIDA-00314 演示了系统设计、环境补偿以及电磁干扰保护的相关技术。

特性
  • 通过高分辨率感应传感式触摸金属探测法替换机械按钮
  • 可定制触觉反馈和波形提供高品质用户体验
  • 可编程的按钮灵敏度(从轻触到用力按压)
  • 一块连续金属片经过密封和接地,可防止电磁干扰 (EMI)、水、油、灰尘和其他污染物的影响
  • 支持在佩戴手套的情况下、在水下(密封情况下)以及在严酷环境下操作
  • 可用于压力和多步按钮按压序列
  • 已实现三个按钮选项:
    20 mm 按钮
    3 x 10 mm(两个按钮)
    3 mm 按钮
  • 通过不同的机械设计实现不同的按钮配置

 


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (13)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV2605L  用于具有内置库和智能环路架构的 ERM 和 LRA 触觉驱动器  传动器驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV2605L-Q1  用于具有内置库和智能环路架构的 ERM 和 LRA 的 DRV2605L-Q1 触觉驱动器  传动器驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV2667  具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器  传动器驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
HDC1000  HDC1000 低功耗温度和湿度数字传感器  传感器  不可用 查看设计套件与评估模块
HDC1010  具有温度传感器的 HDC1010 低功耗、高精度数字湿度传感器  传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LDC1312  具有 I2C 的双通道、12 位电感数字转换器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LDC1314  具有 I2C 的四通道、12 位电感数字转换器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LDC1612  具有 I2C 的双通道、28 位电感数字转换器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LDC1614  具有 I2C 的四通道、28 位电感数字转换器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP5907  250mA 超低噪声低压差稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F5528  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/10 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E2U06  TPD2E2U06 双通道高速 ESD 保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV2605L 下载 -
下载 下载
DRV2605L-Q1 下载 下载
DRV2667 下载 下载
HDC1000 下载 -
LDC1312 下载
LDC1314 下载
LDC1612 下载
LDC1614 下载
LP5907 下载 下载
下载 -
下载 下载
MSP430F5528 下载 下载
下载 -
下载 -
TPD1E10B06 下载 下载
TPD2E2U06 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 14080 2017年 5月 25日 下载英文版本 (Rev.D)
PDF 14029 2016年 1月 8日 下载最新的英文版本 (Rev.D)
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 436 2016年 5月 23日
PDF 1753 2016年 5月 23日
PDF 301 2016年 5月 23日
PDF 89 2016年 5月 23日
PDF 224 2016年 5月 23日
ZIP 843 2016年 5月 23日
ZIP 248 2015年 1月 28日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章