具有隔离功能的 -48V 电信电流/电压/功率感应

(正在供货) TIDA-00313

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

这项经过验证的设计可准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,且能够利用 I²C 兼容接口提供相应数据。此设计适用于电信应用,因为最常见的电信设备均由此负电源电压供电。它使用 INA226 和 ISO1541。INA226 是具有 I²C 兼容接口的电流分流器/功率监控器。该器件将精确地处理这些测量数据,并使用 ISO1541 将负电压转换为接地基准信号。ISO1541 是低功耗双向 I²C 兼容隔离器。

特性
  • 可报告承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率
  • 高精度:

- 10µV 偏移(最大值)

- 0.1% 增益误差(最大值)

  • I²C 兼容接口
  • 支持隔离的板对板通信
  • I²C 兼容隔离器可将 -48V 基准转换为接地基准信号

 


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA226  支持报警功能的 36V、双向、超高精度、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1541  低功耗、双向 I2C 隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA226 下载 下载
ISO1541 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1237 2017年 12月 27日 0 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 833 2014年 9月 23日 0
ZIP 1053 2014年 9月 23日 0
PDF 253 2014年 9月 23日 0
PDF 120 2014年 9月 23日 0
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs