TIDA-00297

冰箱阻尼器和风扇电机控制解决方案

TIDA-00297

设计文件

概述

冰箱通常使用阻尼器来控制气流,并使用风扇来提供空气循环。多年来,冰箱使用的一直是分立式解决方案,而这款参考设计使用集成的电机驱动器来提供轻松控制、高性能和全面保护。其中,DRV8848 驱动步进电机阻尼器,DRV10983 驱动 BLDC 风扇,并实现 180° 无噪声换向。对基于 PWM 的电源使用 MSP430G2553 和 DRV8812 时,BLDC 还提供闭环速度控制功能。该设计采用一个单层 PCB,MCU 固件中提供了 BLDC 和步进控制示例代码,过流、过热和欠压保护机制都集成在 DRV 器件中。

特性
  • 便于控制步进电机阻尼器和 BLDC,并提供高性能和全面保护
  • 单层 PCB 设计,可实现成本效益
  • 为阻尼器提供全步进和半步进分度示例
  • PCB 布局可容纳一个圆形风扇
  • 具有超低噪声的 180° 无传感器 BLDC 控制
  • BLDC 无需大幅改动硬件即可实现闭环速度控制
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU669.PDF (1275 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRC08.PDF (286 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRC09.PDF (120 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC790.ZIP (419 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
步进电机驱动器

DRV8812具有电流调节功能的 45V、1.6A 双极步进或双通道 H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8848具有电流调节功能的 18V、2A、H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV1098324V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00297 Test Results 2014年 12月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频