无刷电机 1kW/36V 功率级,适用于电池供电园艺工具和电动工具 TIDA-00285 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计是额定功率高达 1 kW 的电池供电式园艺工具和电动工具的无刷电机的功率级。此功率级通过电压范围为 36 至 42 V 的 10 节锂离子电池供电。此设计使用具有 1.8 mΩ 超低漏源电阻 (RDS_ON) 的 CSD18540Q5B NexFET,采用 SON5x6 SMD 封装,从而形成 57 × 59 mm 的小巧外形。三相栅极驱动器 DRV8303 用于驱动三相 MOSFET 电桥,该电桥可在 6 至 60 V 范围内运行,并支持最大设置为 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流的可编程栅极电流。此功率级可配置为使用单相并联或三相并联电流感应。此设计支持使用梯形控制或场定向控制 (FOC) 进行无刷直流 (BLDC) 电机和永磁同步电动机 (PMSM) 的无传感器控制。C2000™ Piccolo™ LaunchPad™ 与功率级一起用于通过电机电流和电压反馈来实现 InstaSPIN™-FOC。相应的测试报告将评估电路板的热性能以及过流保护特性,例如 DRV8303 的逐周期控制和锁存控制。

特性
  • 此设计为 1kW 功率级,具有用于永磁同步电机的场定向控制,通过电压范围为 30 至 42 V 的 10 节锂离子电池供电
  • 气流为 400 LFM 时提供高达 30A 的 RMS 连续电机电流
  • 此功率级使用 60V/400A 峰值、1.8mΩ RDS_ON、SON5x6 封装 MOSFET 实现 57 × 59 mm 的小巧外形
  • 使用 DRV8303 三相栅极驱动器,该驱动器可通过 6 至 60 V 输入电压运行,支持最大设置为 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流的可编程栅极电流
  • 可配置过流保护以实现逐周期控制或锁存关闭
  • 在 –20°C 至 55°C 的环境温度下工作

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18540Q5B  60V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8303  具有双路分流放大器的三相前置驱动器  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT84  具有 AB 类输出的 LMT84 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA2374  双路 6.5MHz、585uA、轨至轨 I/O CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320F28027F  具有 InstaSPIN-FOC 的 Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4S009  用于高速差分接口的 4 通道 ESD 解决方案  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54061  具有低静态电流的 4.7V 至 60V 输入、200mA 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18540Q5B VSON-CLIP (DNK)| 8 下载 下载
DRV8303 下载 -
LMT84 下载
下载
下载 下载
OPA2374 下载 下载
下载 -
TMS320F28027F 下载 下载
TPD4S009 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS54061 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 8778 2016年 10月 12日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1119 2015年 2月 12日
ZIP 6720 2015年 2月 12日
PDF 1750 2015年 2月 12日
ZIP 192 2015年 2月 12日
PDF 22 2015年 2月 12日
PDF 716 2015年 2月 12日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
启用了 InstaSPIN™-FOC 的 C2000 Piccolo LaunchPad  LAUNCHXL-F28027F  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章