TIDA-00277

汽车仪表板蜂鸣装置参考设计

TIDA-00277

设计文件

概述

此 TI 参考设计是一种用于驱动铃声的 3.1W 单声道全差动音频功率放大器,是针对中端仪表盘市场进行优化的整个汽车仪表盘系统解决方案的一部分。整个仪表盘解决方案支持 4.5-40V 系统功能,可承受冷启动、启停和负载突降情况。

特性
  • 可消除共模噪声的 3.1W 单声道全差动 AB 类音频放大器,设计用于驱动阻抗至少为 3Ω 的扬声器
  • TPA6211A1-Q1 放大器仅需三个外部组件(无输入耦合电容器),可减少总体的外部组件数量
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU567.PDF (412 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRAU2.PDF (27 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAU3.PDF (194 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC657.ZIP (102 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

扬声器放大器

TPA6211A1-Q1汽车类 3.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TIDA-00277 Design Considerations 2014年 10月 2日
测试报告 TIDA-00277 Test Results 2014年 10月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频