TIDA-00275

汽车仪表板宽输入电压电源设计

TIDA-00275

设计文件

概述

此 TI 参考设计是一种汽车仪表盘宽电压输入电源解决方案,包含一个带有集成 LDO 的宽电压输入降压转换器。  还包含一个高效率同步降压直流/直流转换器。另外还包含一个线性稳压器,旨在使 DDR 终端符合 JEDEC SSTL-2 和 JEDEC SSTL-18 规格。此仪表盘电源解决方案已针对中端仪表盘市场进行优化,整个解决方案支持 6.0V-40V 系统功能,可承受启动停止和负载突降情况。前端降压转换器 (TPS65320-Q1) 能够支持 4.5V 冷启动情况。

特性
  • 宽输入电压范围:6.0V - 40V,可承受启动/停止和负载突降情况
  • 单片高压开关稳压器包含一个 40V 集成开关、一个功率 MOSFET 以及一个低待机电流 LDO 开关频率可编程 100kHz – 2.5MHz
  • 采用 2mm x 2mm SON 封装的 3MHz 2A 降压转换器
  • 将为 DDR 内存提供 VTT 端接电压的接收/源电压稳压器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU663.PDF (1775 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBZ1.PDF (379 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBZ3.PDF (291 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBZ2.PDF (226 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBZ4.PDF (23 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC784.ZIP (540 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBZ5.ZIP (535 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

LP2998-Q1用于汽车应用的 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65320D-Q1采用 280mA 自动拉电流 LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00275 Test Results 2014年 11月 26日
应用简报 TIDA-00275 Overview 2014年 11月 26日
用户指南 TIDA-00275 Design Considerations 2014年 11月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频