极性校正隔离 CAN 参考设计 TIDA-00267 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

一种通过添加反并行通信通道和适当控制信号以启用控制器区域网 (CAN) 总线极性校正,从而有效解决因安装不当所导致的问题的即时可用设计。

特性
  • 通过使用一个控制信号在发生跨线故障时启用极性校正来简化系统安装
  • 离散隔离通过其他 16 引脚 SOIC DW 封装器件实现定制可升级性
  • 自定义隔离式电源创建高效率解决方案
  • 带快速循环次数的增强型 CAN 收发器适用于大型网络或快速数据速率
  • ISO7242M - 2.5KVRMS 隔离等级

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO7842  高性能 5.7kVRMS 增强型四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501  适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVD255  CAN 收发器具有快速循环次数,可用于高度已加载网络  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22968  双通道、超低电阻负载开关,TPS22968  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO7842 下载 下载
SOIC (DWW)| 16 下载 下载
SN6501 下载 下载
SN65HVD255 下载 下载
TPS22968 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 356 2014年 10月 29日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 699 2015年 6月 22日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 113 2014年 10月 29日
ZIP 236 2014年 6月 25日
PDF 113 2014年 6月 25日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章