隔离自动极性 RS-485 收发器参考设计

(正在供货) TIDA-00263

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计演示了可在因发生跨线故障导致总线信号极性反转时自动进行校正的隔离式 RS-485 总线节点。此设计提供瞬变保护功能,保护信号路径不受 ESD、EFT 以及 IEC 61000 系列瞬态抗扰性标准中指定的浪涌瞬变的影响。隔离式直流/直流转换器利用推挽式转换器原理穿过隔离层提供电源。

特性
  • 6kV 峰值隔离
  • 高达 16kV 的 IEC 61000-4-2 保护
  • 高达 4kV 的 IEC 61000-4-4 保护
  • 高达 1kV 的 IEC 61000-4-5 保护
  • 数据速率高达 250kbps

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO7641FM  4kVpk 低功耗四通道、150Mbps 数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501  350mA、410kHz 低噪声变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65HVD888  具有 IEC-ESD 保护的 SN65HVD888 总线极性校正 RS-485 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS763  低 Iq、150mA 低压降线性稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 652 2014年 6月 25日 384
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 98 2014年 6月 25日 399
PDF 104 2014年 6月 25日 53
PDF 121 2014年 6月 25日 428

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs