TIDA-00261

具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计

TIDA-00261

设计文件

概述

TIDA-00261-BOOST-DRV8711 是基于 DRV8711 步进电机前置驱动器和 CSD88537ND 双 N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-52V、4.5A 双极步进驱动级。此模块包含驱动很多不同类型的双极步进电机所需的一切,并且还可改作双路刷式直流电机驱动器。BOOST-DRV8711 非常适合想要详细了解步进电机控制技术和驱动级设计的人士。此套件旨在根据 LaunchPad Pinout 标准兼容所有 TI LaunchPad,同时为采用 MSP430G2553 的 MSP-EXP430G2 LaunchPad 提供主要软件/固件支持。

特性
  • 各个 H 桥中,电源输入为 8-52V,持续输出电流高达 4.5A
  • 1/256 微步进内置分度器,适用于超平滑运动
  • 具备 SPI 接口,用于驱动器设置和状态报告
  • 采用超小型全套步进电机驱动级 (1.75” x 2.00”)
  • 驱动级受到针对过流、过热和欠压的全面保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU437.PDF (3632 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR883.PDF (124 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR884.PDF (153 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR885.PDF (111 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR887.ZIP (1620 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC515.ZIP (210 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR886.PDF (600 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD88537ND采用 SO-8 封装的双路、15mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

硬件

评估板

BOOST-DRV8711 — 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

The BOOST-DRV8711 is 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFETTM Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00261 Test Results 2014年 7月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频