TIDA-00255

15 节锂离子电池控制器模拟前端参考设计

TIDA-00255

设计文件

概述

TIDA00255 参考设计利用 bq76940 模拟前端 (AFE) IC。  它能够测量电池电压、模温或使用 14 位 ADC 测量外部热敏电阻电压。  电流由单独的 16 位库仑计数器单独测量。  该设计可关闭低侧电源 FET 以停止放电或根据选定的硬件限值进行充电。  本设计未包含的微控制器将成为电池控制器的组成部分,以便与 AFE 进行通信,从而设置保护阈值、启动电源 FET、提供故障恢复和在过温/欠温条件下关闭 FET。  电池控制器设计可能包含不属于此参考设计的其他功能,如二级过压保护、测量和隔离式通信,以便让系统了解电池状态。

特性
  • 测量 15 节串联电池的电池电压
  • 使用 16 位库仑计数器测量电池组电流
  • 连接微控制器的数字接口
  • 在放电过流、放电短路、过压和欠压情况下,均能提供硬件保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU408.PDF (399 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR773.PDF (299 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR774.PDF (114 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR775.PDF (1167 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR776.PDF (579 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR778.ZIP (1865 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC482.ZIP (1058 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR777.PDF (5251 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ78350适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ78350-R1CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器

数据表: PDF | HTML
电池监测器和平衡器

BQ769409 至 15 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监控器(bq76940 系列)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

SLUC539 bq76940/bq76930/bq76920 Evaluation Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76920 3 至 5 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列) BQ76930 6 至 10 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列) BQ76940 9 至 15 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监控器(bq76940 系列)
硬件开发
评估板
BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76940EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00255 Test Results 2014年 6月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频